Опубликуйте свои продукты
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Тип продукцииWash area accessories
    • Группа продукцииTowel rail
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)68
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings