Опубликуйте свои продукты
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
    DURAVIT AG

    Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • EasyClean: thanks to the silicone lips on the aerator limescale and dirt deposits can simply be rubbed off with a finger
    • Floorstanding installation
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Cпецификация
    • Duravit Manhattan Freestanding bath mixer Chrome Height: 920 mm Spout reach: 232 mm Incl. hand shower holder Incl. shower hose Water connection: Basic Set 1/2" Ceramic cartridge Consumer selection: Tub filler Hand shower Outlet/Diverter: Diverter automatically reverts from hand shower to bath spout when turned off Number of outlets: 2 recommended operating pressure: 1 - 5 bar Flow rate (3 bar): 27 l/min - MH5250000010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmanhattan-freestanding-bath-mixer-mh5250000
    • Тип продукцииFaucets & Showers
    • Группа продукцииFreestanding bath mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)920
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)135
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)6.66
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets