Опубликуйте свои продукты
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Тип продукцииActuator plates
    • Группа продукцииMechanical actuator plate for WC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150.5
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)6.5
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCПривод
    • Код ETIMEC010063
    • Название ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Описание Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets