Опубликуйте свои продукты
Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581
Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581
    DURAVIT AG

    Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Cпецификация
      • Duravit Starck 1 Toilet seat, White High Gloss, 419x453x42 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0065810000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-1-Toilet-seat-419x453x42-mm-006581
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)42
    • Ширина (мм)419
    • Глубина (мм)453
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings