Опубликуйте свои продукты
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
    DURAVIT AG

    Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit Starck 2 Toilet close-coupled, 630 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 2145090000
      • Duravit Starck 2 Toilet close-coupled, 630 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, vertical, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 21450900001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-2-Floorstanding-toilet-for-combination-630-mm-214509
    • Тип продукцииToilet
    • Группа продукцииToilet close-coupled
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)415
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)630
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures