Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing 223410

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • With faucet deck
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 655 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2234100000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 655 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22341000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-3-bidet-floor-standing-223410
    • Тип продукцииStarck 3
    • Группа продукцииBidet floor standing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)655
    • Глубина (мм)360
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)31.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste