Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Cпецификация
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstarck-3-siphon-cover-086518
  • Тип продукцииStarck 3
  • Группа продукцииSiphon cover
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)165
  • Глубина (мм)160
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)31.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-19 31 17
  • Наименование OmniClassSanitary Room Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures