Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
Starck 3 Toilet wall mounted 256009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 256009

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation

    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2560090000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-3-toilet-wall-mounted-256009
    • Тип продукцииStarck 3
    • Группа продукцииToilet wall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)370
    Связанные
    • Масса нетто (кг)31.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste