Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal White High Gloss - 082135

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1.9 litres
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08213500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, HygieneGlaze, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821352000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-3-Urinal-082135
    • Тип продукцииUrinals
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)575
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010235
    • Название ETIMUrinal
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures