Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228015
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 228015

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2280150000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22801500001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-3-Wall-mounted-bidet-540-mm-228015
    • Тип продукцииBidet
    • Группа продукцииWall-mounted bidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)335
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures