Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Elevated sitting position (by 5 cm) makes it easier to sit down and stand up (existing connections can be used for installation)
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal - 2215090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 22150900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal - 2215092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-3-Wall-mounted-toilet-545-mm-221509
    • Тип продукцииToilet
    • Группа продукцииWall-mounted toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)545
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures