Опубликуйте свои продукты
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700344

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1600x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 135 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700344000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-rectangular-bathtub-700344
    • Тип продукцииStarck
    • Группа продукцииbathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures