Опубликуйте свои продукты
Vero Air Bathtub White  1700x700 mm - 700411
Vero Air Bathtub White  1700x700 mm - 700411
Vero Air Bathtub White  1700x700 mm - 700411
Vero Air Bathtub White  1700x700 mm - 700411
Vero Air Bathtub White  1700x700 mm - 700411
    DURAVIT AG

    Vero Air Bathtub White 1700x700 mm - 700411

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Vero Air Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 115 l, Internal depth: 460 mm - 700411000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVero-Air-Bathtub-1700x700-mm-700411
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)25.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures