Опубликуйте свои продукты
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
    DURAVIT AG

    Vero Air sink 235060

    3.6 из 5 звезд3.6(10 отзывы)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit Vero Air Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2350600000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvero-air-sink-235060
    • Тип продукцииVero Air
    • Группа продукцииbathroom sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)18.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment