Опубликуйте свои продукты
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
    DURAVIT AG

    Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Vero Hand sink 250 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0702250000
      • Duravit Vero Hand sink 250 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 07022500001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVero-Hand-sink-250-mm-070225
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииHand sink
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)8.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures