Опубликуйте свои продукты
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Viu Wall-mounted bidet, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Incl. invisible fixation, Incl. pop-up waste with ceramic drain cover, Incl. mounting material - 2292150000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииBidets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)570
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet