Опубликуйте свои продукты
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700469 White Tulip Bathtub

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit White Tulip Bathtub, Oval, 1800x900 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 280 l - 700469000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhite-tulip-bathtub-700469
    • Тип продукцииWhite Tulip
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)630
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)72.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures