Опубликуйте свои продукты
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229310 Floor-mounted-bidet

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Including flush valve with ceramic cover in basin colour: basin and cover merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293100000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhite-tulip-floor-mounted-bidet-229310
    • Тип продукцииWhite Tulip
    • Группа продукцииBidets
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)580
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)31.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures