Опубликуйте свои продукты
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
    DURAVIT AG

    270350 White Tulip Freestanding washbasin

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Flush valve without damming function, allows the water to always drain
    • Freestanding
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Including non-closable flush valve with ceramic cover in the same colour as the basin: basin and valve merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With ceramic drain cover in the colour of the basin: basin and drain visually merge into a perfect unit
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 2703500070
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 27035000701
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhite-tulip-freestanding-washbasin-270350
    • Тип продукцииWhite Tulip
    • Группа продукцииSinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment