Опубликуйте свои продукты
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
    Dutton Brown

    Color Swift Pull Hardware

    The Swift Pull is as easy to install as it is to color-coordinate with Dutton Brown's light fixtures. Each cabinet handle, which is CNC-machined from a solid aluminum rod and affixed with solid brass arms, is available in a variety of colors and 3 arm finish options.

    Its sleek style and balanced proportions make it a versatile choice for both modern and classic interiors. With its adaptable design, this pull can be installed in bathrooms, kitchens, bedrooms, and other residential and commercial spaces. Offered in multiple lengths, it adapts easily to a wide range of cabinet designs. With luxe materials, colorful finishes, and a timeless profile, the Swift Pull provides a clean way to personalize furniture or built-in storage.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-swift-pull-hardware
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииPulls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)0.62
    • Ширина (дюймы)14
    • Глубина (дюймы)1.25
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты