Опубликуйте свои продукты
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
    Dutton Brown

    Persona Knob

    The Persona Knob is a compact cabinet knob CNC-machined from solid brass, designed as the companion to the Persona Pull. Its small, clean form measures 1.1 inches in length and 0.8 inches in height, with a projection of 1.4 inches. Available in a brass, nickel, or black finish.

    Mounting hardware is included. The knob suits kitchen and bath cabinetry, vanities, dressers, and furniture, and can be used alone or paired with the Persona Pull for a coordinated run. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail millwork. Also available in 14 colors as the Color Persona Knob and paired with the Persona Pull and Persona Hook.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpersona-knob-hardware-standard
    • Тип продукцииPersona Knob
    • Группа продукцииDoor Knobs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)1.1
    • Глубина (дюймы)1.4
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код ETIMEC010496
    • Название ETIMHandle for furniture
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_45
    • Описание Uniclass 2015Knobs