Опубликуйте свои продукты
Cabin Type LC lacquered fittings
E.Łukasiak

Cabin Type LC lacquered fittings

Door: Equipped with three sets of functional hinges, knob with a finger recess and lock with signaling "closed/open", with the possibility of emergency opening made of stainless steel. Doors made of 12mm HPL. Walls System: The walls of the cabins made from 10mm HPL, color selected from manufacturer's sample-card. The edges of the walls covered with the powder painted aluminum profile Characteristics: HPL plate - compact laminate HPL is a thermoset laminate easy-to-clean, water resistant, flame resistant and vandal-resistant material (resistant to extinguish the cigarette and graffiti). Optional accessories: Clothes hanger and toilet paper holder made of plastic or stainless steel. Application: The premises of hygiene and sanitation in office buildings, schools, sports facilities, industrial, etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLCL
  • Тип продукцииSystems Cabin
  • Группа продукцииWc Cabin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCВитраж

Похожие продукты