Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/41dc7417-d292-49c7-9a0c-3a658f0337f7
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
Polymer Dunnage Racks
Durable polyethylene construction prevents corrosion and rust.
2,000 to 3,500 lb. (907 to 1588 kg) weight capacity.
No assembly required.
12? (305mm) height.
Aluminum Dunnage Racks
All aluminum construction.
No assembly required.
1-1/2? (38mm) square tubing with bottom plastic caps.
Available in 8? and 12? (203 and 305mm) heights.
Nesting Dunnage Racks
All aluminum construction.
2,700 to 3,200 lb. (1134 to 1361 kg) weight capacity.
Stackable, saving space when not in use.
No assembly required.
12? (305mm) height.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg01_17
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Shelving
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=384
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Код CSI MasterFormat 2014
11 40 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Foodservice Equipment
Номер OmniClass
23-21 21 00
Наименование OmniClass
Food Service Equipment and Furnishings
Код CSI UniFormat II
E
Заголовок CSI UniFormat II
EQUIPMENT & FURNISHINGS
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить