Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/6e4278da-5b00-4a3c-a8a1-d241ee84acdd
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Eagle Table Mounted Pot Rack
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Eagle Table Mounted Pot Rack
Table Mounted
Racks are triple-bar construction.
Front-to-back adjustable crossbracing, plus adjustable undershelf.
1-5/8? (41mm) tubular stainless steel supports extend through tabletop and are secured to adjustable undershelf. Units 108? (2743mm) and longer have three supports.
Provided with double-pronged pot hooks.
Available in stainless steel or aluminum.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg10_12tm
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Pot Racks
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить