Опубликуйте свои продукты
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
  • Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
  • 4-1/2" (114mm) backsplash on rear.
  • Square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-BS-CS

Options / Accessories
  • Lock (for units with doors)
  • Casters*
  • Overshelf
  • Center shelf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeagle-group-eg10_32
  • Тип продукцииFood Service Equipment
  • Группа продукцииEnclosed Worktables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки