Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/1f142962-df6a-4da3-bb5e-25e8d25580f6
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series
4.2
(5 отзывы)
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edges on front and rear. Ends are turned down 90° providing for flush installations when required.
16 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge stainless steel.
Gusset welded to each corner.
Heavy duty marine edge design. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg10_41b
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Worktables
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить