Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/3e347bf2-a3dd-40ac-a4a0-8d7baaf98961
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Utility Shelves
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Utility Shelves
Design and Construction Features
16 gauge type 304 stainless steel.
Mop hangers and hooks are riveted to front of shelf.
Available in 24", 36", and 48" (610, 914, and 1219mm) lengths.
Standard width is 8" (203mm).
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg20_02
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Mop Sink Accessories
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://eaglegrp.com/ProductDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=252&numModelNumber=US0824-16/3&numMajCatId=3
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить