Опубликуйте свои продукты
Solied Dishtables - Corner Design
Eagle Group

Solied Dishtables - Corner Design

Design and Construction Features
  • 16 or 14 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table with choice of five lengths.
  • Left or right operation.
  • Scrap block hole 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127mm) prerinse sink , and hole for deck-mount prerince faucet standard.
  • Adjustable non-marking feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbrace.
    * Full range of options and accessories
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeagle-group-eg50_03
  • Тип продукцииFood Service Equipment
  • Группа продукцииSoiled Dishtables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-31
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 00
  • Наименование OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS