Опубликуйте свои продукты
Soiled Dishtables - With Landing Shelf
Eagle Group

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeagle-group-eg50_10
    • Тип продукцииFood Service Equipment
    • Группа продукцииSoiled Dishtables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-01
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Номер OmniClass23-21 21 00
    • Наименование OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS