Опубликуйте свои продукты
Quad-Adjust® Starter Units
Eagle Group

Quad-Adjust® Starter Units

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
Consists of two Quad-Adjust® shelves, two standard wire shelves, and four posts.
  • Quad-Adjust® shelves feature special interlocking corners that fit in slots of collars mounted to split sleeves, allowing addition or removal of shelf without the need to disassemble the entire unit. Used for intermediate shelving only.
  • Top and bottom shelves are standard wire shelves, fixed in place.
  • All shelves feature patented Quad-Truss® shelves (patent #5,390,803) for increased strength and durability.
  • Posts are 74" (1880mm)-high 1" (25mm)-diameter, numerically grooved. Includes post cap and leveling feet.
  • Tapered plastic split sleeves.
  • Convenient, easy-to-order.
  • Finishes available: EAGLEbrite® zinc, chrome, Valu-Master® grey epoxy, Valu-Gard® green epoxy, EAGLEgard® green epoxy with MICROGARD®, or stainless steel. Custom colors available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeagle-group-eg8115
  • Тип продукцииFood Service Equipment
  • Группа продукцииShelving
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки