Опубликуйте свои продукты
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
    Eaton

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic PDUs have 0U, 1U and 2U form factors and a variety of output receptacle choices for reliable, cost-effective power distribution and branch circuit protection for all connected equipment in your server racks. Basic PDU models feature Eaton's patented IEC outlet grip plug retention to prevent accidental equipment disconnects, color-coded outlet sections for quick visual identification, a low-profile form factor and a high operating temperature threshold.


    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, universal input, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39, end entry power cord
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEVBAGU23X-E
    • Тип продукцииPDU's
    • Группа продукцииBasic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC002762
    • Название ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Код Uniclass 2015En_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units