Опубликуйте свои продукты
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

      Cпецификация
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаSRH42UWDPWD8
      • Тип продукцииRack Enclosures
      • Группа продукцииTop 3 Rack Enclosures
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-11-15
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Вспомогательный материалСталь
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительКитай
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - ИТ-оборудование
      • Классификация IFCПредмет мебели
      • Код Uniclass 2015En_70_30
      • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
      • Код CSI MasterFormat 201433 80 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
      • Номер OmniClass23-35 31 27
      • Наименование OmniClassPower Distribution Units