Опубликуйте свои продукты
3D-SERIES
EBARA Pumps Europe

3D-SERIES

4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)
Стандартный чугунный насос без двигателя с рабочим колесом из стали AISI 304 и AISI 316, осевым входом и радиальным выходом.
Cпецификация
  • Технические данные • Расход до 138 м³/ч • Напор до 70,0 м • Макс рабочее давление 10 бар • Макс температура жидкости -5°C ÷ +90°C -5°C ÷ +110°C для исполнений H, HS, HW, HSW -5°C ÷ +120°C для исполнения E • MEI > 0,4 • Полюса 2 и 4 • Класс изоляции F • Степень защиты IP55 • Напряжение Однофазное 1~230 В ±10% Трехфазное 3~230/400 В ±10% (до 4 кВт включительно) Трехфазное 3~400/690 В ±10%
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3D-SERIES
  • Тип продукцииCentrifugal pumps
  • Группа продукцииEnd suction
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps

Доступно в регионах:

Европа