Опубликуйте свои продукты
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Liberty Pumps

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

  • 2" or 3" Discharge
  • 30" x 36" Basin
  • 110 Gallon Capacity

For multi-unit residential and commercial installations requiring the security of two pumps, Liberty's 1100-series provides the assurance of uninterrupted operation. Factory pre-assembled with any of Liberty's LE-Series sewage pumps...you select the pump and control panel-we build the system for you!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-1100series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы