Опубликуйте свои продукты
DW-DW-VOX
EBARA Pumps Europe

DW-DW-VOX

Погружной насос из нержавеющей стали AISI 304 с одноканальным (DW) или вихревым рабочим колесом (DW VOX) для установки на постоянном месте или использования в съемном варианте
Cпецификация
  • Технические данные • Расход До 54 м3/ч для DW До 48 м3/ч для DW VOX • Напор До 20 м для DW до 15,7 м для DW VOX • Макс температура жидкости +40°C • Полюса 2 • Макс расход твердых частиц 50 мм • Класс изоляции F • Степень защиты IPX8 • Напряжение Однофазное 1~230 В ± 10% Трехфазное 3~400 ±10% • Макс погружение 7 м с кабелем длиной 10 м
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDW-DW-VOX
  • Тип продукцииSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • Группа продукцииSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-17
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Описание Uniclass 2015Submersible pumps
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)