Опубликуйте свои продукты
EGO EASY
EBARA Pumps Europe

EGO EASY

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
Одиночные и сдвоенные чугунные циркуляционные насосы с резьбовыми или фланцевыми соединениями, рабочим колесом из полифенила с полистиролом, встроенной электронной системой управления, ротором с постоянными магнитами Идеальное решение для централизованных систем среднего размера.
Cпецификация
  • Технические данные • Расход От 2,0 до 9,5 м3/ч • Напор От 1,5 до 12 м • Макс рабочее давление 10 бар • Макс температура окр среды 0 ÷ +40°C Макс температура жидкости -+10°C ÷ +110°C • Класс изоляции F • Степень защиты IP44 • Напряжение Однофазное 1~230В Минимальное давление на всасе 0,05 бар при 50°C, 0,4 бар при 80°C , 1,1 бар при 110°C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEGOfam
  • Тип продукцииCirculators
  • Группа продукцииEGO Easy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)117
  • Глубина (мм)243
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Масса нетто (кг)4.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Описание Uniclass 2015Water supply pumps

Похожие продукты