Опубликуйте свои продукты
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Basin Mixer

    E.C.A. Luna Basin Mixer
    Cпецификация
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102108940EX
    • Тип продукцииE.C.A. Luna
    • Группа продукцииBasin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)187
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)171
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures