Опубликуйте свои продукты
4life Wall Hung WC Pan  EasyWash® FL10
E.C.A. Serel

4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10

SEREL 4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10 (53cm)
Cпецификация
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Full functionality with 4,5 liters of water 

    • %25 Water Saving 

    • Design Awards 

    2015- IF Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2014 - A' Design Award 

    • Built-in clean water inlet • 53 x 36 cm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFL10
  • Тип продукцииSEREL 4life
  • Группа продукцииWall Hung WC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)24.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste