Опубликуйте свои продукты
Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Flush Mounted Group - 3 Way Diverter
    Cпецификация
    • • Plastic covered flush mounted body • Compatible with plastic and galvanized pipes • Suitable for marble and granite wall covering • The possibility to 37 mm adjustment • Installation connections are G 1/2‘’ • Surface mounted group should be bought separately • 3 way special diverter • Optionally, T9 coded product has a ceramic cartridge with temperature and flowrate limitator
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102166301EX
    • Тип продукцииE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Группа продукцииConcealed Bath Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)149
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures