Опубликуйте свои продукты
Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34
E.C.A. Serel

Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34

SEREL Rita Countertop Built-in Slim Washbasin Hygiene+ RT34 (60 cm)
Cпецификация
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRT34
  • Тип продукцииSEREL Rita
  • Группа продукцииCountertop Washbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)12.46
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures