Опубликуйте свои продукты
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Cпецификация
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102159206EX-K
    • Тип продукцииE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Группа продукцииConcealed Bath Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)176
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Описание Uniclass 2015Bath spouts
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures