Опубликуйте свои продукты
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Ecolator mini treatment-plant is a result of high-tech research and product development expert. By combining chemical and biological water treatment, it can effectively reduce the organic substances and nitrogen (N) causing eutrophication and phosphorus (P) in the wastewater. Suitable for farm-buildings, large apartment buildings and more economic for common wastewater. Collection efficiency for example, bark, dairy farms and rehusekoittamoiden require wastewater. Suitable for large buildings and all kinds of plots. The front sump allows even difficult installation conditions. Inlet sewer can be up to 2.3 m in depth. The discharge of waste water pump allows the reversal of rising terrain. CE-marked contribution to the treatment plant. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаecolator_max
  • Тип продукцииMini treatment-plant
  • Группа продукцииEcolator Max
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-12-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2260
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCУстройство обработки потока
  • Название по ССКПУ ООНPurification
  • Код ССКПУ ООН401616