Опубликуйте свои продукты
ecoRS3
ecoRS3
    Ecomess

    ecoRS3

    The ecoRS3 water meter is the newest electronic residential water meter equipped with a radio communication module and an LCD screen enclosed in a compact housing. Produced in versions for cold water and hot water in diameters DN15 and DN20.

    water meter, single jet, domestic, radio, smart

    Cпецификация
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
      • 7 Years battery life;
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • Polish product
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаecors3
    • Тип продукцииWODOMIERZ
    • Группа продукцииWATER METER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)63
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCРегулятор
    • Код ETIMEG000045
    • Название ETIMMeters
    • Код Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Описание Uniclass 2015Water meters
    • Код CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Номер OmniClass23-39 21 13
    • Наименование OmniClassWaterflow Controls