Опубликуйте свои продукты
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
    Ecophon

    Ecophon Gedina™ E

    For applications requiring a standard ceiling which is easy to install and demount, but where strict functional requirements are needed. Ecophon Gedina™ E has a recessed visible grid and a tegular edge design, creating a ceiling with a shadow effect that accentuates each tile and partially conceals the grid system. The visible surface of each tile is 7 mm below the grid. Each tile is easily demountable. The system consists of Ecophon Gedina™ E tiles and Connect™ grid systems, with an approximate weight of 2,5 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ T coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The grid is manufactured from galvanized steel.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgedina-e
    • Тип продукцииModular ceilings
    • Группа продукцииGedina
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания