Опубликуйте свои продукты
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Ecophon Sombra A устанавливается в помещениях, где требуется темный подвесной потолок с низкой степенью светоотражения и хорошими характеристиками звукопоглощения. Ecophon Sombra A устанавливается в открытой подвесной системе, при этом создается четкая продольно-линейная структура потолка. Каждая панель легко демонтируется. Система состоит из панелей Ecophon Sombra A и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м² (4 кг/м² со слоем Ecophon Extra Bass). Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с использованием технологии 3RD. Лицевая поверхность покрыта крашеной стеклотканью черного цвета. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки не окрашены. В случае необходимости поглощения низких частот на подвесной потолок рекомендуется укладывать слой звукопоглотителя Ecophon Extra Bass. Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для получения наилучших результатов используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect в цвете матовый черный.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeco_som_a
  • Тип продукцииModular ceilings
  • Группа продукцииSombra
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-11
  • Номер версии5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекловата
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
  • Код ССКПУ ООН30161601
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
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
Похожие продукты