Опубликуйте свои продукты
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Circle XL

    Ecophon Solo™ Circle XL is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Circle is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems. 

    The unit is suspended with Adjustable wire hangers which are attached to Connect™ Main runners. This, in combination with, the engineered Connect™ Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers. 

    The Solo™ Circle XL panel consists of two semicircles. The complete panel is available in size Ø1600x40 mm with a weight of 8 kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolo-circlexl
    • Тип продукцииFree hanging units and baffles
    • Группа продукцииSolo
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
    • Код ССКПУ ООН30161602
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Описание Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания