Опубликуйте свои продукты
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    Ecophon Solo™ Baffle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights 

    Ecophon offers several different installation possibilities using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system.

    The range consists of Ecophon Solo™ Baffle/anchor or Solo Baffle/hook, made from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo Baffle systems are available in different sizes and in a wide range of colours. All systems are easily demountable. Approximate weight of system is 2-4 kg/m.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolo-baffle
    • Тип продукцииFree hanging units and baffles
    • Группа продукцииSolo
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
    • Код ССКПУ ООН30161602
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Описание Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания