Опубликуйте свои продукты
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix - запатентованная акустическая потолочная система для помещений с большой площадью, в которых затруднена\невозможна установка потолка "от стены до стены". Система обеспечивает быстрый и легкий монтаж с высокой точностью благодаря предустановленным анкерам и закреплению панелей на подвесной системе на замках "click-in". Каждая панель выполняет функцию лючка и легко может быть открыта для доступа в межпотолочное пространство. Система может быть установлена с коэффициентом покрытия потолка(ок. 95%), в модульном размере 1200 мм и с зазором между панелями 40 мм, создавая эффект "парящих" панелей (М344), или рядами с модулем 1040 мм (М345),последний вариант создан специально для зданий с системами TABS, с покрытием около 60% (в зданиях со строительным модулем 1350 мм). Панели доступны в различных прямоугольных формах и размерах, дающих широчайшие возможности для дизайна. Система состоит из панелей Ecophon Master Matrix и подвесной системы Ecophon Connect, вес системы около 5-6 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с использованием технологии 3RD. Видимая часть панели покрыта поверхностью Akutex FT, обратная сторона покрыта стеклохолстом. Кромки прямообрезанные и окрашенные. Подвесная система Connect и подвесы изготовлены из оцинкованной стали и алюминия.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolo-matrix
  • Тип продукцииFree hanging units and baffles
  • Группа продукцииSolo
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2016-01-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекловата
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
  • Описание Uniclass 2015Sound attenuators
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
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
Похожие продукты