Опубликуйте свои продукты
Debris Trap™ Everest - Entrance Systems
Edgewood Group

Debris Trap™ Everest - Entrance Systems

Debris Trap™ Tile with Wiper/Scraper matting inserts that effectively remove dirt and moisture from traffic. Can be surface mounted with edging or installed into recessed wells. Grid shape allows dirt and water to fall below walking surface to reduce the re-tracking of debris.
Cпецификация
  • colour4 colours
    constructionvinyl grid tile with everest inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleomni pattern
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.10 kg (2.42 lb)
    warranty time2 year
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDebris-Trap-Everest-Entrance-Systems
  • Тип продукцииEntrance Systems
  • Группа продукцииindoor, recessed well
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалПолипропилен
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance