Опубликуйте свои продукты
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
    Matter Surfaces

    Ultra Entry™ | Black Base

    • Dual-strip design both scrapes off debris and absorbs moisture
    • Easily cut on site to any angle, arc or shape
    • Durable construction withstands heavy traffic
    • Quiet - eliminates noise and clatter common with aluminum roll-up mats
    • Anti-slip surface for indoor applications; ADA compliant
    • T section divider is optional for wheeled traffic applications

    Features

    Dual-strip design both scrapes off debris and absorbs moisture. Easily cut on site to any angle, arc or shape. Durable construction withstands heavy traffic. Quiet - eliminates noise and clatter common with aluminum roll-up mats. Anti-slip surface for indoor applications; ADA compliant. T section divider is optional for wheeled traffic applications.

    Common Uses

    Entryways in supermarkets, retail stores, malls office buildings, schools, hospitals, sports arenas, airports.

    CleanZone™

    Zone 2: Vestibule

    Warranty

    4 Year Limited

    Связаться с Matter Surfaces

    Cпецификация
    • Material
      Gray and brown bases - 27.52% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Black base - 86% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Recycled content varies with Designer Insert options.

      Format

      Foot Grille

      Size
      36" x 40', 48" x 40'
      Sizes are approximate

      Custom Sizes

      36" and 48" widths x lengths up to 40'

      Thickness
      0.625"

      Weight
      1.7 lbs/sq ft

      Maximum Rolling Load

      1,200 pounds per wheel

      Installation

      Surface, Shallow Recessed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmattersurfaces-arrival-ultra-entry-black
    • Тип продукцииArrival Collection
    • Группа продукцииFoot Grilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEC012168
    • Название ETIMFloor mat
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11_26
    • Описание Uniclass 2015Entrance mats
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grilles
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 13
    • Наименование OmniClassFloor Grilles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка